TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

101,6mm Länge, 1/4-20 Gewinde, höhenverstellbare Stangenhalterung

TECHSPEC Adjustable Height Post Holders

×
Produkt #84-353 Kontakt
×
- +
€128,00
Stk. 1-9
€128,00
Stk. 10+
€115,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Gewinde:
¼-20
Verstellweg (mm):
30.00
Typ:
English
Länge (mm):
101.60

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Englische und metrische Versionen erhältlich
  • ¼-20 Bohrung in Basis für englische und M6 x 1 für metrische Version
  • Vertikale Verstellung möglich
  • Kompatibel mit Stangen mit 0,5" (12,7 mm) Durchmesser

Die TECHSPEC® höhenverstellbaren Stangenhalterungen sind kostengünstige Alternativen zu Z-Achsen Bühnen und vertikalen Bühnen. Diese Stangenhalterungen besitzen einen verstellbaren Ring für die vertikale Verstellung und sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine vertikale Verstellung ohne die mit einer Bühne erreichbare Präzision benötigt wird.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.