50mm x 50mm metrische magnetische Basis

×
Produkt #58-514 3-4 Tage
×
- +
€105,00
Stk. 1-9
€105,00
Stk. 10+
€92,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Größe (mm):
Mounting Plate: 62 L x 50 W x 9.5 H
Gewinde:
(4) M4 x 0.7P, (5) M6 x 1P
Dicke (mm):
65.00
Typ:
Metric
Breite (mm):
50.00
Gewicht (kg):
1.1
Aufbau:
Black Anodized Aluminum Plates
Länge (mm):
76.00
Magnetkraft (N):
588.00

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Englische und metrische Versionen
  • Magnet mit An/Aus-Schalter
  • Montageplatte aus eloxiertem Aluminium

Diese magnetischen Basen haben eine Montageplatte aus schwarz eloxiertem Aluminium mit englischen oder metrischen Bohrungen. Das Magnetfeld kann über einen Schalter an- und ausgeschaltet werden, um eine einfache und schnelle Positionierung zu ermöglichen. Kann über Boden und Rückseite magnetisch fixiert werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.