TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Stangenhalterungen
×
Englisch: ¼ - 20 Bohrung in Basis
Metrisch: M6 x 1,0 Bohrung in Basis
Einzigartiges Dreipunktdesign
Die Stangenhalterungen haben ein einzigartiges Dreipunktdesign, das die TECHSPEC® Stangen automatisch akkurater zentriert. Die drei Kontaktpunkte erstrecken sich über die gesamte Innenlänge der Halterung, um einen engen Kontakt zu den Stangen zu haben. Zusätzlich ermöglichen die drei Gewindebohrungen eine Ausrichtung mit Feststellschrauben ohne die Halterungen von der Montageplatte zu entfernen. Die Tiefe des Lochs für die Stange ist die Länge der Stangenhalterung minus 0,25" (6,35 mm). Die Gewindegröße ist auf jeder Stangenhalterung mit Laser eingraviert. Inklusive Feststellschraube.