Edelstahlstangen mit englischen Maßen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- 8-32" oder ¼-20" Bolzen mit Außengewinde, ¼-20" Innengewinde am Boden
- Stange wird inkl. austauschbarem Gewindeadapter und abnehmbarer Madenschraube im Boden geliefert.
- In verschiedenen Längen erhältlich
- Auch metrische Ausführung erhältlich
Edelstahlstangen mit metrischen Maßen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Metrisch: M4 x 0,7 männl. oder M6 x 1,0 männl., unten M6 x 1,0 weibl.
- Stangen werden mit austauschbarem Gewindeadapter und abnehmbarer Madenschraube geliefert
- Auch Ausführung mit englischen Maßen erhältlich
Stangen mit Standfuß und Zubehör
- Stangen mit 1“ Durchmesser und metrischen oder englischen Befestigungsoptionen
- Edelstahl sorgt für hohe Stabilität
- Höhen von 0,5“ bis 4“ verfügbar
- Unter dem Reiter "Technische Abbildungen" finden Sie den richtigen Adapter für Ihre Optikmontage und Anwendung