Irisblende, 104 mm maximale Apertur

×
Produkt #32-610 3-4 Tage
×
- +
€426,00
Stk. 1-4
€426,00
Stk. 5+
€375,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Unmounted
Min. Apertur (mm):
5.0
Max. Apertur (mm):
104.0
Außendurchmesser (mm):
140.0
Aufbau:
Aluminum Housing, Blue Tempered Spring Steel Leaves
Durchmesser Verstellhebel (mm):
3.00
Länge Verstellhebel (mm):
19.80
Anzahl Lamellen:
16.00
Dicke (mm):
11.00

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Steuerung von Blendenzahl, Sehfeldblendendurchmesser und Lichtdurchsatz
  • Gefasste Versionen mit Gewindebohrung für die Montage auf Stangen
  • Verschiedene Versionen für verschiedenste Anwendungen

Über die Irisblenden der Standardserie können die Blendenzahl (f/# = Brennweite/Durchmesser), der Feldblendendurchmesser und der generelle Energiedurchsatz in optischen Systemen gesteuert werden.  Es sollte beachtet werden, dass die Position der Blende das System stark beeinflussen kann. Die Blenden können über den Verstellhebel von der maximalen bis zur minimalen Apertur (ca. 90° Verstellweg) besonders gleichmäßig verstellt werden. Die gefassten Versionen dieser Blenden haben Gewinde zur einfachen Montage auf Stangen. Die Verstellhebel sind aus Edelstahl ("Pin") oder Kunststoff ("Tab") gefertigt, die Lamellen aller Blenden sind aus gebläutem Federstahl hergestellt, die Fassung hat eine schwarze Oberfläche. Unsere Irisblenden sind speziell geeignet für eine OEM-Integration sowie allgemeine Laboreinsätze.

Bei speziellen OEM-Anfragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungsingenieur*innen.

Bitte beachten Sie: Gehäuse für die Irisblenden werden separat verkauft.

Technische Informationen

*Alle Angaben in mm
Außendurchm. A Max. Apertur B Min. Apertur C Dicke D Produktnr.
10.0 5.0 0.60 4.50 #54-352
14.8 8.00 0.80 4.50 #32-623
15.5 8.50 1.00 5.30 #42-124
19.8 12.0 0.80 5.0 #30-263
22.0 14.0 1.0 6.0 #42-123
24.0 15.0 1.2 5.0 #32-622
28.0 18.0 1.2 5.0 #32-621
30.0 20.0 1.2 5.5 #35-111
31.0 18.0 1.5 6.5 #36-623
33.0 22.0 1.4 5.5 #32-620
37.0 25.0 0.8 5.5 #35-110
40.0 28.0 1.5 5.5 #42-122
42.0 42.6 1.2 5.8 #40-997
42.0 30.0 1.5 6.0 #64-500
48.0 48.0 1.2 6.8 #40-998
48.5 30.0 1.2 7.0 #42-121
49.0 34.0 1.5 6.5 #41-972
50.0 36.0 1.9 6.0 #32-619
53.0 37.0 1.9 6.0 #32-618
55.0 41.0 2.0 6.5 #41-973
58.0 42.0 2.0 6.5 #30-118
60.0 40.0 2.5 7.8 #36-624
70.0 50.0 2.5 7.5 #32-617
77.0 59.0 7.0 8.0 #32-616
80.0 58.0 3.0 8.0 #32-615
82.0 60.0 4.0 10.1 #36-625
92.0 70.0 4.5 9.0 #32-614
100.0 75.0 4.5 9.0 #30-264
110.0 80.5 4.5 10.0 #32-613
120.0 90.0 5.0 12.0 #32-612
130.0 98.0 5.0 12.0 #32-611
140.0 104.0 5.0 11.0 #32-610
150.0 110.0 6.0 13.0 #60-644
165.0 120.0 6.0 15.0 #32-609
180.0 138.0 11.5 13.0 #32-608
208.0 158.0 11.0 16.0 #70-894
300.0 225.0 12.0 19.0 #70-895
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.