Irisblende mit Lamellen aus AR-Edelstahl, 25 mm maximale Apertur

Standard Series

×
Produkt #84-131 3-4 Tage
×
- +
€86,00
Stk. 1-4
€86,00
Stk. 5+
€76,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Unmounted
Min. Apertur (mm):
1.5, Typical
Max. Apertur (mm):
25.00
Außendurchmesser (mm):
37.0
Aufbau:
Anodized Aluminum Alloy, Anti-Reflection (AR) Leaves
Durchmesser Verstellhebel (mm):
3.00
Länge Verstellhebel (mm):
13.00
Anzahl Lamellen:
15.00
Dicke (mm):
5.50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Korrosionsresistentes Gehäuse, hohe Hitzebeständigkeit
  • Versionen mit Lamellen aus brüniertem Federstahl oder AR-Edelstahl (AR=Antireflexion) verfügbar
  • Gefasste Versionen haben ein englisches und metrisches Gewinde für die einfache Stangenmontage

Bei den hochqualitativen Irisblenden werden hochqualitative Materialien mit höchsten Fertigungsstandards kombiniert, um eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit selbst unter extremen Umweltbedingungen zu gewährleisten. Verschiedene Optionen der Lamellen und Aperturen ermöglichen eine erfolgreiche Integration in verschiedenste Anwendungen, z. B. in Bildgebungssysteme oder Systeme bei hohen Temperaturen. Die Angabe des Verstellwinkels des Hebels erlaubt die Beurteilung der benötigten Bewegungsfreiheit. Die gefassten Versionen dieser Blenden haben sowohl ein metrisches als auch ein englisches Gewinde zur einfachen Montage auf Stangen. Die Blenden werden mit maximalen Aperturen von 5-75 mm angeboten und haben Außendurchmesser zwischen 10 und 100 mm. Die Blenden der hochqualitative Irisblendenserie werden aus einer korrosionsresistenten, schwarz eloxierten Aluminiumlegierung mit schwarzer Oberfläche hergestellt.

Bei speziellen OEM-Anfragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungsingenieur*innen.

Bitte beachten Sie: Gehäuse für die Irisblenden werden separat verkauft.

Technische Informationen

 
Außendurchm. A Max. Apertur B Min. Apertur C Dicke D Hebelposition E Gesamter Winkelbereich Hebel F Produktnr.
10mm 5mm 0.5mm 4mm 2.4mm 76° #57-573
#57-578
12mm 7mm 0.5mm 4mm 2.4mm 85° #57-574
#57-579
14.8mm 8mm 1mm 4.5mm 2.5mm 81° #57-580
#64-507
19.8mm 12mm 1mm 4mm 2.5mm 80° #57-575
#57-581
28mm 18mm 1mm 5mm 2.9mm 89° #57-576
30mm 20mm 1.2mm 5.5mm 2.9mm 90° #57-577
#64-508
37mm 25mm 1.5mm 5.5mm 3mm 93° #57-582
53mm 37mm 2.5mm 6mm 3.2mm 89° #57-583
70mm 50mm 2.5mm 7mm 3.8mm 84° #57-584
82mm 60mm 4mm 8mm 4.5mm 91° #57-585
100mm 75mm 4mm 9mm 4.5mm 95° #57-586
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.