Irisblende Nullapertur, Edelstahl, 69 mm Außendurchmesser

Hochqualitative Irisblendenserie - Nullappertur

Nullappertur

×
Produkt #57-598 3-4 Tage
×
- +
€181,00
Stk. 1-4
€181,00
Stk. 5+
€160,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Min. Apertur (mm):
0.00
Max. Apertur (mm):
40.0
Außendurchmesser (mm):
69.0
Aufbau:
Anodized Aluminum Alloy, Stainless Steel Leaves
Verstellwinkel Hebel (°):
96.00
Länge Verstellhebel (mm):
16.00
Stellung Verstellhebel (mm):
3.3
Größe Verstellhebel (mm):
6.00 x1.50
Anzahl Lamellen:
Two sets of 7
Betriebstemperatur (°C):
<400
Pingewinde:
N/A
Dicke (mm):
6.50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Korrosionsresistentes Gehäuse
  • Hohe Hitzbeständigkeit
  • Versionen mit Lamellen aus brünierter Stahl oder Edelstahl ebenfalls erhältlich

Bei diesen Blenden werden hochqualitative Materialien mit den höchsten Fertigungsstandards kombiniert. So wird garantiert, dass die Blenden auch unter den extremsten Bedingungen zuverlässig arbeiten. Die verschiedenen Lamellen- und Aperturgrößen ermöglichen eine erfolgreiche Integration in eine Vielzahl von Anwendungen wie z. B. bildgebende Anwendungen und Anwendungen bei hohen Temperaturen. Blenden mit abnehmbaren Verstellhebeln werden oft in OEM-Anwendungen integriert. Die Angabe des Verstellwinkels des Hebels erlaubt die Beurteilung der benötigten Bewegungsfreiheit und die korrekte Platzierung der Blende. Das Gehäuse ist korrosionsresistent, hat eine matte Beschichtung und ist aus einer schwarz eloxierten Aluminiumlegierung hergestellt. Für größere Stückzahlen sind auch Sonderanfertigungen möglicht, bitte kontaktieren Sie hierzu unser Vertriebsbüro.

Technische Informationen

 
Outer Diameter A Maximum Aperture B Minimum Aperture C Thickness D Level Position E Full Angular Range of Lever F Stock No.
94mm 60mm

 

 

 

 

 

 

0mm

9mm 4.5mm 98° #57-592
#57-599
69mm 40mm 6.5mm 3.25mm 96° #57-591
#57-598
48mm 30mm 5mm 2.5mm 100° #57-590
#57-597
39mm 22mm 5mm 2.5mm 99° #57-589
#57-596
29mm 15mm 5mm 2.5mm 97° #57-588
#57-595
25mm 12mm 5mm 2.5mm 96° #57-587
#57-594
117mm 75mm 9.5mm 4.75mm 97° #57-593
#57-600
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.