Bei den hochqualitativen Irisblenden werden hochqualitative Materialien mit höchsten Fertigungsstandards kombiniert, um eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit selbst unter extremen Umweltbedingungen zu gewährleisten. Verschiedene Optionen der Lamellen und Aperturen ermöglichen eine erfolgreiche Integration in verschiedenste Anwendungen, z. B. in Bildgebungssysteme oder Systeme bei hohen Temperaturen. Die Angabe des Verstellwinkels des Hebels erlaubt die Beurteilung der benötigten Bewegungsfreiheit. Die gefassten Versionen dieser Blenden haben sowohl ein metrisches als auch ein englisches Gewinde zur einfachen Montage auf Stangen. Die Blenden werden mit maximalen Aperturen von 5-75 mm angeboten und haben Außendurchmesser zwischen 10 und 100 mm. Die Blenden der hochqualitative Irisblendenserie werden aus einer korrosionsresistenten, schwarz eloxierten Aluminiumlegierung mit schwarzer Oberfläche hergestellt.
Bei speziellen OEM-Anfragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungsingenieur*innen.
Bitte beachten Sie: Gehäuse für die Irisblenden werden separat verkauft.
Außendurchm. A | Max. Apertur B | Min. Apertur C | Dicke D | Hebelposition E | Gesamter Winkelbereich Hebel F | Produktnr. |
10mm | 5mm | 0.5mm | 4mm | 2.4mm | 76° | #57-573 |
#57-578 | ||||||
12mm | 7mm | 0.5mm | 4mm | 2.4mm | 85° | #57-574 |
#57-579 | ||||||
14.8mm | 8mm | 1mm | 4.5mm | 2.5mm | 81° | #57-580 |
#64-507 | ||||||
19.8mm | 12mm | 1mm | 4mm | 2.5mm | 80° | #57-575 |
#57-581 | ||||||
28mm | 18mm | 1mm | 5mm | 2.9mm | 89° | #57-576 |
30mm | 20mm | 1.2mm | 5.5mm | 2.9mm | 90° | #57-577 |
#64-508 | ||||||
37mm | 25mm | 1.5mm | 5.5mm | 3mm | 93° | #57-582 |
53mm | 37mm | 2.5mm | 6mm | 3.2mm | 89° | #57-583 |
70mm | 50mm | 2.5mm | 7mm | 3.8mm | 84° | #57-584 |
82mm | 60mm | 4mm | 8mm | 4.5mm | 91° | #57-585 |
100mm | 75mm | 4mm | 9mm | 4.5mm | 95° | #57-586 |