Gefasste Irisblende mit Nullapertur, 50 mm maximale Apertur

×
Produkt #62-656 Kontakt
×
- +
€204,00
Stk. 1-9
€204,00
Stk. 10+
€179,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Mounted
Min. Apertur (mm):
0.00
Max. Apertur (mm):
50.0
Außendurchmesser (mm):
88.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum, Black Spring Steel Leaves, Stainless Steel Pins
Durchmesser Verstellhebel (mm):
3.00
Länge Verstellhebel (mm):
13.50
Anzahl Lamellen:
Two Sets of 8
Abstand der Lamellenreihen (mm):
3.2
Dicke (mm):
11.50

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Bieten geschlossen eine komplette Lichtauslöschung
  • Aperturgrößen bis zu 75 mm
  • Gefasste Versionen verfügbar

Die Irisblendenserie mit Nullapertur wird mit den gleichen hochqualitativen Bauteilen wie unsere standardmäßige Irisblendenserie gefertigt, bietet aber als zusätzlichen Vorteil eine vollkommene Lichtauslöschung. Der Blendentyp wird oft in Systemen verwendet, in denen für die Kalibrierung das Dunkelsignal (Hintergrundrauschen) gemessen werden muss. In jeder Blende gibt es zwei zusätzliche Hilfslamellen (nicht in Tabelle aufgeführt), die nicht sichtbar sind. Die Blenden werden mit maximalen Aperturen von 12-75 mm angeboten und haben Außendurchmesser zwischen 21 und 102 mm. Die Irisblendenserie mit Nullapertur besteht aus zwei Lamellensätzen, die in zwei Reihen angeordnet sind und über einen gemeinsamen Verstellhebel bewegt werden.

Bei speziellen OEM-Anfragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungsingenieur*innen.

Bitte beachten Sie: Gehäuse für die Irisblenden werden separat verkauft.

Technische Informationen

 
Außendurchm. A Max. Apertur B Min. Apertur C Dicke D Produktnr.
102mm 75mm 0mm 9.1mm #64-506
21mm 12mm 6.2mm #53-906
29mm 12mm 6.1mm #62-649
38mm 25mm #53-907
54mm 37mm 7.5mm #53-908
72mm 50mm 9.1mm #53-909
37mm 12mm 6.2mm #62-653
54mm 25mm 6.1mm #62-654
67mm 37mm 7.5mm #62-655
88mm 50mm 9.1mm #62-656
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.