10μm Aperturdurchmesser, präzise Lochblende, gefasst

10µm Aperture Diameter, Mounted, Precision Pinhole, #56-276

×
Produkt #56-276 3-4 Tage
×
- +
€85,00
Stk. 1-5
€85,00
Stk. 6+
€75,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Mounted
Außendurchmesser (mm):
25 +0.4/-0.000
Aufbau:
Stainless Steel
Fester Lochdurchmesser (μm):
10
Dicke (mm):
0.01 Nominal
Aperture Tolerance (µm):
±1
Fassungsdicke (mm):
1.25 ±0.05
Aperture Centration (µm):
±125

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

Ungefasste, präzise Lochblenden

Edelstahl, 3/8" (9,5 mm) Durchmesser, hochqualitative Apertur, Zentriergenauigkeit ±0,002" (50 Mikrometer). Typische Anwendungen sind die Lecksuche, Aerosolstudien, Holographie oder der Einsatz als Laserapertur oder Raumfilter.

Verwenden Sie unsere präzise Lochblendenhalterung, um die ungefassten Lochblenden einfach in mechanische Komponenten einzubauen.

Gefasste, präzise Lochblenden

Zur sicheren Befestigung sind unsere präzisen Lochblenden auch in Fassungen erhältlich. Die Fassungen passen in verschiedene optische Halterungen. Jede Lochblende mit 9,5 mm Durchmesser ist in einer schwarz eloxierten Aluminiumfassung mit 25 mm Durchmesser befestigt. Die Fassung ist mit der Lochblendenapertur beschriftet.

Bitte beachten Sie: Die Zentriergenauigkeit der Apertur in der Halterung beträgt ±125 Mikrometer.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.