Lochblende 35μm Aperturd., goldbesch. Kupfer, hohe Leistung

Gold-Plated Copper Aperture

×
Produkt #39-900 3-4 Tage
×
- +
€104,00
Stk. 1-5
€104,00
Stk. 6+
€91,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Außendurchmesser (mm):
9.5
Aufbau:
Gold-Plated Copper
Fester Lochdurchmesser (μm):
35
Dicke (mm):
0.07 Nominal
Aperture Tolerance (%):
±10
Aperture Centration (µm):
±125

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ceramic, Copper, Gold-Plated Copper, Molybdenum, or Tungsten Substrates
  • Withstand High Power Densities up to 130MW/cm2 (For Mo and W Substrates)
  • Ideal for Spatial Filtering and Laser Aperturing

Aufgrund der Auswahl an verschiedenen Substraten können die Lochblenden für eine Vielzahl von Laseranwendungen eingesetzt werden. Mögliche Anwendungen sind der Einsatz als Laserapertur in Lasern oder als Raumfilter. Alle Blenden haben einen Außendurchmesser von 9,5 mm (3/8"). Bei den metallischen Blenden ist eine Seite glänzend und hochreflektierend, die andere Seite ist geschwärzt, um Strahlung zu absorbieren. Die Keramikblenden sind auf beiden Seiten weiß. Durch die Dicke und die hohe Reflektivität können die Blenden Laserstrahlung mit hoher Leistung aushalten und diese schnell ableiten. Die Lochblenden wurden ohne Schaden bis zu Leistungen von 100 MW/cm2 (130 MW/cm2 bei Molybdän und Wolfram) eingesetzt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.