Verstellbarer optischer Spalt

×
  • Maximale Spaltöffnung 6 mm
  • Feine Einstellung des mechanischen Spalts über Mikrometerschraube
  • ¼-20 Bohrung für die Montage

Dieser verstellbare optische Spalt verwendet eine präzise Mikrometerschraube für die genaue Strahlformung und Apertursteuerung in einem optischen System. Der verstellbare mechanische Spalt öffnet sich gleichmäßig von vollständig geschlossen (Mitte) bis zu 6 mm (maximale freie Öffnung). Der verstellbare mechanische Spalt ist in ein schwarz eloxiertes Metallgehäuse mit 55,5 mm Länge, 38,1 mm Höhe und 22,2 mm Dicke eingebaut, das an der Front einen Tubus (28 mm Länge x 23 mm Durchmesser) besitzt. Der abnehmbare Tubus wird in das Gehäuse des mechanischen Spalts geschraubt und dient als Lichtschutz. Mittig an der Unterseite des Gehäuses befindet sich eine 1/4-20 Montagebohrung. Die Spaltlänge ist 6,35 mm in der Mitte der Apertur.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.