Verschlussblenden

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Motorisierte Verschlüsse mit C- und T-Mount Motorisierte Verschlüsse mit C- und T-Mount
Top Seller
  • Außen- und Innengewinde mit C- und T-Mount für eine einfache Integration
  • Einfacher Ein/Aus-Betrieb mit TTL-Eingangssignal
  • M6- und ¼-20-Gewindebohrung für Montage auf Stangen
Motorisierte Verschlüsse Motorisierte Verschlüsse
  • Mikroprozessorgesteuertes Bewegungsprofil
  • USB, RS-232, TTL oder manuelle Steuerung
  • Für Millionen von Zyklen ausgelegt
  • Verschlüsse mit 25 und 35 mm Aperturen erhältlich

Verschlussblenden dienen zur Kontrolle der Lichtmenge für ein Objektiv oder Linsensystem in diversen Anwendungen, beispielsweise in der Bildverarbeitung oder Mikroskopie. Verschlussblenden sind manuell eingestellte oder motorgesteuerte Irisblenden, die durch ihre Öffnung oder Schließung die Lichtmenge regeln, die durch die Öffnung hindurchtritt. Verschlussblenden gewährleisten eine exakte, stabile Lichttransmission, die bequem eingestellt oder bei wiederholter Anwendung wiedergefunden werden kann. Erhältlich sind außerdem verschiedene motorgesteuerte Verschlussblenden, die sich durch die verschiedenen Möglichkeiten zur Irissteuerung vielseitiger einsetzen lassen.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.