Motorisierter Verschluss mit C-Mount

C-mount Electrical Shutter, #87-208

×
Produkt #87-208 Lagernd
×
- +
€486,00
Stk. 1-4
€486,00
Stk. 5+
€428,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Außendurchmesser (mm):
60.0
Ansprechzeit öffnen (ms):
30
Apertur (mm):
20.0
Spulenwiderstand (Ω):
90 @ 25°C
Toleranz Spulenwiderstand (Ω @ 25°C):
±10
Ansprechzeit schließen (ms):
50
Mount:
C-Mount
Betriebstemperatur (°C):
-20 to +70
Betriebsspannung (V):
4.5 V ~ 5.5 V DC
Ausgangsstrom (mA):
32.00
Gewicht (g):
80
Funktion:
Shutter
Gewindeart:
C-Mount
Betriebsfrequenz (Hz): Added 2/28/2019 for Motorized Apertures and Irises
12.5 for Full Open/Closed
30 for Non-Full Open/Close
Operating Life Cycle:
300,000
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0, ¼-20
Tubuslänge (mm):
13.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Shutter leaves are fragile and should not be handled.

Beschreibung Produktfamilie

  • Außen- und Innengewinde mit C- und T-Mount für eine einfache Integration
  • Einfacher Ein/Aus-Betrieb mit TTL-Eingangssignal
  • M6- und ¼-20-Gewindebohrung für Montage auf Stangen

Die motorisierten Verschlüsse mit C- und T-Mount eignen sich ideal zur Steuerung der Detektorbelichtung oder als optischer Chopper. Normalerweise sind die Verschlüsse geschlossen, sie öffnen sich, wenn eine Gleichspannung von 5 V angelegt wird. Durch den C- oder T-Mount-Anschluss lassen sich die motorisierten Verschlüsse sehr leicht mit anderen C- und T-Mount-Komponenten kombinieren. Sie besitzen M6- und ¼-20-Bohrungen, um die Montage auf englischen und metrischen Stangen und Lochplatten zu ermöglichen. Verwenden Sie den TTL-Eingang, um das Öffnen und Schließen des Verschlusses zu steuern.

Bitte beachten Sie: Verschlusslamellen sind empfindlich und sollten nicht berührt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.