TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cage-System Winkelgelenk-Erweiterungskit

TECHSPEC® Swivel Joint Add-On Kit

TECHSPEC® Swivel Joint Add-On Kit TECHSPEC® Swivel Joint Add-On Kit, #89-745
×
Produkt #89-745 3-4 Tage
×
- +
€286,00
Stk. 1+
€286,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Inhalt des Sets:
Swivel Adapter Plates (x4), M6 Post Adapters (x2), Angle Brackets (x2), 30mm Standard Cage Plate (x2)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Cage system support rods and optical mounts are included as part of the TECHSPEC Cage System Component Kit and sold individually.

Beschreibung Produktfamilie

  • Funktionserweiterung des Cage-System Basiskits
  • Bühnen-Erweiterungskit ermöglicht lineare Verstellungen bis 1"
  • Winkelgelenk-Erweiterungskit ermöglicht kontinuierliche Winkeleinstellung bis 180°

Die TECHSPEC® Cage-System Erweiterungskits ergänzen das TECHSPEC® Cage-System Basiskit mit zusätzlichen Einstelloptionen. Das Bühnen-Erweiterungskit enthält die Komponenten für eine lineare Verstellung bis 1". Die Ausführung erfolgt entweder mit einer einfachen oder einer kugelgelagerten Verstellung. Das Winkelgelenk-Erweiterungskit enthält verschiedene Winkelgelenke, M6 Stangenadapter, Winkel und 30 mm Standard-Cage-Platten und ermöglicht eine kontinuierliche Winkeleinstellung bis 180° in Cage-Aufbauten. Außerdem kann die Winkelposition arretiert werden, um unerwünschte Bewegungen oder eine Neujustage zu vermeiden.

Bitte beachten Sie: Stangen für das Cage-System und Optikhalterungen sind im Lieferumfang des TECHSPEC® Cage-System Basiskits enthalten und werden zudem separat angeboten.

Technische Informationen

Cage System Translation Add-On Kit Contents
Stock No. Description Usage Qty
#86-847 Ball Bearing Translation Kit Includes a micrometer mount kit, and plates and bushings for ball bearing translation 1
#86-838 Compression Springs (2pk) Extend travel range to 1" 1
#58-663 1" Micrometer Drive 1" fine adjustment with 0.001" graduations 1
#85-630 30mm Standard Mounting Plate Cage construction plate used for simple translation assembly 1
#86-845 Shaft Collar (2pk) Can be used instead of a fixed plate for simple translation 1

Cage System Swivel Joint Add-On Kit Contents
Stock No. Description Usage Qty
#85-670 Swivel Adapter Circular adapter rotates around center pivot point 4
#85-692 M6 Post Adapter Extend travel range to 1" 2
#85-664 Angle Bracket Connects swivel adapters to cage plates for swivel assembly 2
#85-630 30mm Standard Cage Plate Provide structure and connect joint to optical system 2
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.