TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Platte, fest

#85-620 and #85-619

#85-620 and #85-619 #85-619
×
Produkt #85-619 3-4 Tage
×
- +
€52,00
Stk. 1+
€52,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kompakter Aufbau mit integrierter Verstellung
  • Konfigurierbar für einen Verstellweg von ½" oder 1"
  • Für Mikrometerschrauben mit 3/8" Befestigungsschaft
  • Schritt-für-Schritt-Montageanleitung verfügbar

Diese linearen Verstellbühnen erweitern das TECHSPEC® Cage-System um eine lineare Verstellmöglichkeit. Die Bühnen können grob entlang der Cage-Stangen positioniert werden. Nach der Befestigung an den Cage-Stangen können die Bühnen mit der Mikrometerschraube exakt positioniert werden. Durch zusätzliche Federn kann der Verstellweg von ½" auf 1" vergrößert werden. Die linearen Bühnen für das TECHSPEC® Cage-System sind in zwei Varianten lieferbar: Der einfache Verstellmechanismus nutzt 6 mm Stangen und Standardplatten, während die andere Verstellbühne ein Wälzlager für besonders reibungsarme Bewegung bietet.

Bitte beachten Sie: Mikrometer-/Verstellschrauben und 6 mm Stangen werden separat angeboten.

Technische Informationen

Components for Simple Translation Assembly
Description Quantity Feature Stock No.
Micrometer Mount Kit 1 Required Micrometer Holder #85-618
Protective Steel Plate
#86-838 Compression Springs (2pk)
25mm Standard Cage Plate, M6 2 Required* One plate is used for travel and second plate is fixed #85-632
30mm Standard Cage Plate, M6 #85-630
25mm Standard Cage Plate, ¼-20 #85-633
30mm Standard Cage Plate, ¼-20 #85-631
Micrometer or Actuator 1 Required Choose based on type, travel, and graduation Customer Selected
Shaft Collar (2pk) 1 Optional Can be used instead of a fixed plate #86-845
Compression Springs (2pk) 1 Optional Used to extend travel range to 1" #86-838

*Note: Only 1 required if Shaft Collars are used.

Components for Ball Bearing Translation Assembly
Description Quantity Feature Stock No.
Translation Assembly Kit 1 Required #85-618 Micrometer Mount Kit #86-847
#85-620 Travel Bearing Plate
#85-619 Fixed Bearing Plate
#85-686 Linear Bearing Bushings (2pk)
#85-471 3mm Dia x 75mm Length Rod (x2)
Micrometer or Actuator 1 Required Choose based on type, travel, and graduation Customer Selected
Compression Springs (2pk) 1 Optional Used to extend travel range to 1" #86-838

Compatible Micrometers
Type Travel Graduation Stock No.
Micrometer Drive 0.5" 0.001" #58-660
Micrometer Drive 25mm 0.01mm #58-663
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.