TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Halterung für Strahlteilerwürfel 12/12,7mm

12/12.7mm Cube Beamsplitter Mount, #86-025

×
Produkt #86-025 Lagernd
×
- +
€58,00
Stk. 1+
€58,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Funktion:
Fixed
Optiktyp:
Cube
Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Größe (mm):
25.0
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
12.0 - 12.7
Freie Apertur CA (mm):
12.7
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Austauschbar - ermöglicht schnellen Optikwechsel
  • Halterungen für Strahlteilerplatten und -würfel
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
  • Verstellbare Optikhalterung ebenfalls lieferbar

Die festen Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System passen in den Innendurchmesser (25mm oder 30mm) der Standardplatten und eignen sich ideal für die Montage von Strahlteilern und weiteren optischen Komponenten. Die 45° Halterung für Strahlteilerplatten #85-699 passt in die kinematische Halterung (25,4mm) #85-695. Die Halterungen für Strahlteilerwürfel können mit den Cage-System Tuben verbunden werden, da die Tuben einen Innengewindedurchmesser von M23,2 x 0,75 haben.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.