TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kipp- und schwenkbare Halterung unter 45° für Spiegel mit 25/25,4 mm Durchmesser

#85-696

×
Produkt #85-696 Lagernd
×
- +
€176,00
Stk. 1+
€176,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Funktion:
Tip-Tilt
Optiktyp:
Circular
Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Größe (mm):
25 Dia.
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
25.0 - 25.4
Durchmesser Befestigungslöcher (mm):
10 & 12 (Dual Path)
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
0.5
Verstellweg (°):
±8 Tip/Tilt
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Hinweis:
Accepts 25/25.4mm Diameter Optics Mounted at 45°

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Für viele verschiedene optische Komponenten lieferbar
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
  • Feineinstellschraube mit einer Steigung von 0,5mm
  • Feste Optikhalterungen ebenfalls lieferbar

Die verstellbaren Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System eignen sich ideal für Strahlablenkungen und werden zur Integration einer Vielzahl optischer Komponenten in das Cage-System eingesetzt. Die Optikhalterungen passen in den Innendurchmesser (25mm oder 30mm) der Standardplatten. Über Feststellschrauben können die Optiken fixiert werden. Die Halterungen bieten eine hohe Stabiliät und die benötigte Genauigkeit zur Ausrichtung optischer Komponenten. Die kinematische Halterung #85-695 besitzt eine freie Apertur von 12,7mm und kann mit einer #85-699 45° Halterung für Strahlteilerplatten kombiniert werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.