TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kontinuierlich drehbare Platte

Continuous Angular Adjustment Plate, #85-650

×
Produkt #85-650 3-4 Tage
×
- +
€41,00
Stk. 1+
€41,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Funktion:
Angle Adjustment
Innendurchmesser Platte (mm):
25.0
Größe (mm):
50 Dia.
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore Slot (mm):
38.0
Dicke (mm):
10.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Mehrere Winkeleinstellmöglichkeiten
  • Platten mit festem und kontinuierlich einstellbarem Winkel lieferbar
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium

Die Platten zur Winkeleinstellung des TECHSPEC® Cage-Systems werden an Standardplatten über Winkel montiert und erlauben die Positionierung von Komponenten in verschiedenen Winkeln. Die Winkelplatten mit festem Winkel besitzen M3 angesenkte Bohrungen, die im Winkel von 30° versetzt sind, sodass Ablenkungen des optischen Pfades von 30°, 60° oder 90° möglich sind. Schwenkbare Platten sind für paarweise Verwendung vorgesehen und erlauben eine kontinuierliche Winkeleinstellung. Der Stangenadapter #85-692 bzw. #85-701 für die 25 mm Platten dient als Verbindung zwischen zwei schwenkbaren Platten. Wird eine kippbare Stützplatte zwischen zwei Standardplatten eingebaut, kann eine Optik bzw. eine Fassung zur optischen Achse verkippt werden.

Demo-Video

Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Anwendung durch Verwendung der richtigen Produkte. Ein kurzes Demo-Video gibt Ihnen einen Überblick über unsere neuen TECHSPEC® Komponenten für Cage-Systeme: How to Build a Swivel Joint Assembly.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.