Cage-System Optikhalterungen | Alle ansehen
- Für Linsen mit unterschiedlichen Durchmessern lieferbar
- Erweitert die Anpassungsmöglichkeiten des Cage-Systems
- Retainerring wird mitgeliefert
- Für unterschiedliche Komponentendurchmesser lieferbar
- Passend für die Cage-System Platten 25 mm bzw. 30 mm
- Ideal für die Befestigung gefasster Optiken oder Laserdiodenmodule
- Für viele verschiedene optische Komponenten lieferbar
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
- Feineinstellschraube mit einer Steigung von 0,5mm
- Feste Optikhalterungen ebenfalls lieferbar
- Cage- und Tubus-System kompatibel
- Für 25 mm Filter
- 6 diskrete Positionen
- Austauschbar - ermöglicht schnellen Optikwechsel
- Halterungen für Strahlteilerplatten und -würfel
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
- Verstellbare Optikhalterung ebenfalls lieferbar
- Passend zum Innendurchmesser der Cage-System Platten
- Mit Retainerringenpaaren zur Fixierung der Optik
- Zur Verbindung mehrerer Verlängerungstuben mit einstellbarer Länge und Gewindeadaptern
Cage-System Stangen | Alle ansehen
- Stangen ermöglichen stabilen Aufbau des Cage-Systems
- Lange Haltbarkeit und gleichmäßige Verstellung durch Fertigung aus poliertem Edelstahl 440
- Unterschiedliche Längen für diverse Anwendungen
- Cage-System Stangen mit 6 mm Durchmesser ebenfalls lieferbar
- Stangen ermöglichen stabilen Aufbau des Cage-Systems
- Lange Haltbarkeit und gleichmäßige Verstellung durch Fertigung aus poliertem Edelstahl 416
- M3-Bohrungen an jedem Ende
- Cage-System Stangen mit 3 mm Durchmesser ebenfalls lieferbar
Cage-System Platten | Alle ansehen
- Unverzichtbar für das Cage-System
- 50 mm Durchmesser oder 2" quadratisch
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
- Einfaches Anbringen von Optiken an ein bestehendes Cage-System ohne Demontage
- Wird in das vorhandene TECHSPEC® Cage-System mit 38 mm Lochkreis eingeschoben
- Hier sehen Sie, wie die Einschubplatte für 4 Stangen genutzt wird
- Erlaubt Verbindungen zwischen dem TECHSPEC-Cage-System und anderen Cage-Systemen
- Passt einen 30 mm Stababstand an den 38 mm Lochkreis des TECHSPEC-Cage-Systems an
- 32 mm Innendurchmesser
- Spezielle Platten für die Positionierung und Montage von Optiken
- Platte zur Filterhalterung mit auswechselbarem Filterhalter
- Mehrere Winkeleinstellmöglichkeiten
- Platten mit festem und kontinuierlich einstellbarem Winkel lieferbar
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
- Spezielle Platten für die Positionierung und Montage von Optiken
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
- X-Y-Mikropositionierplatte mit RMS-Gewinde
- Umfasst notwendige Teile zum Aufbau einfacher optomechanischer Systeme
- Ideal für Experimente oder Prototypenfertigung
- Mit Befestigungsmöglichkeiten für 12,5 mm und 25 mm Optikkomponenten
- Kurzanleitung mit Beispielkonfigurationen erhältlich
- Adapter für Stangen mit metrischen und englischen Maßen
- Kundenspezifisch anpassbare Scheiben
- Verkleinerungsringe
Cage-System Kugeln | Alle ansehen
- Ideal zur Kreuzung mehrerer optischer Wege
- In die Kugel mit 43 mm Öffnung kann eine große Optik eingesetzt werden
- Abdeckplatten blockieren nicht benutzte optische Wege
- Ideal zur Kombination mehrerer optischer Strahlengänge
- Gewinde M23,2 oder M27,5 passend zu den Tuben des Cage-Systems
- Abdeckplatten zum Blockieren nicht verwendeter optischer Strahlengänge
Cage-System Zubehör | Alle ansehen
- Adapter für Stangen mit metrischen und englischen Maßen
- Kundenspezifisch anpassbare Scheiben
- Verkleinerungsringe
- Apertur verstellbar zwischen 0,8 – 12 mm
- Leichtgängige Verstellung von der maximalen bis zur minimalen Apertur
- Passt an jede 25 mm-Platte des Cage-Systems
- Kompatibel mit C-Mount und Cage-System
- Befestigungsloch M6
- Kompatibel mit den meisten kinematischen TECHSPEC® Halterungen
- Zur Anpassung der Abstände im Cage-System
- Feststellring zur Fixierung der Länge
- Gewinde M23,2 x 0,75
- Passend zur Verbindung mehrerer Tuben mit fester Länge über Gewindeadapter
- Zur Kombination von Verlängerungstuben
- Zur Kombination der Cage-System Tuben mit C-Mount Komponenten
- Der verlängerte Retainerring vergrößert nicht die Systemlänge
- 9-teiliger Schraubenzieher-Bitsatz
- Sechskantbits von 1,5 – 10 mm
- Winkeleinführung für Schrauben bis 25°
- Das ideale Werkzeug für das TECHSPEC® Cage System
- 10 mm lange Zylinderkopfschrauben um Platten an anderen Cage-System-Komponenten zu befestigen
- 2,5 mm lange Madenschrauben zur Befestigung von Stangen in Platten
- 6 mm Madenschrauben um Optikhalterungen und andere Komponenten in den Platten zu fixieren
Cage-System Kits | Alle ansehen
- Funktionserweiterung des Cage-System Basiskits
- Bühnen-Erweiterungskit ermöglicht lineare Verstellungen bis 1"
- Winkelgelenk-Erweiterungskit ermöglicht kontinuierliche Winkeleinstellung bis 180°
- Umfasst notwendige Teile zum Aufbau einfacher optomechanischer Systeme
- Ideal für Experimente oder Prototypenfertigung
- Mit Befestigungsmöglichkeiten für 12,5 mm und 25 mm Optikkomponenten
- Kurzanleitung mit Beispielkonfigurationen erhältlich
- Kompakter Aufbau mit integrierter Verstellung
- Konfigurierbar für einen Verstellweg von ½" oder 1"
- Für Mikrometerschrauben mit 3/8" Befestigungsschaft
- Schritt-für-Schritt-Montageanleitung verfügbar