140mm Länge, verstellbare Laserhalterung

#56-332, #56-333

×
Produkt #56-332 3-4 Tage
×
- +
€343,00
Stk. 1-4
€343,00
Stk. 5+
€303,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Adjustable - Tilt
Optiktyp:
Cylindrical Tube
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
20.0 - 55.0
Länge (mm):
140.00
Gewicht (g):
740
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0
Twin Ring Mount Adjustment Screw Pitch (mm):
0.5
Tilt Angle (°):
±4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Halterung mit zwei Ringen
  • Feste und verstellbare Versionen
  • Ideal für He-Ne Laser

Diese Halterung ist optimal für jeden optischen Aufbau mit Tubus und wurde speziell für Helium-Neon Laser entwickelt. Für die Befestigung auf einer Lochplatte werden Stangen und Stangenhalter benötigt.

Befestigungsloch ist M6 x 1,0

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.