V-Block Halterung

×
  • Ideal zur Befestigung von Lasern und großen optischen Elementen
  • ¼ - 20 Gewindeloch erlaubt die Befestigung auf einer Stange mit 0,5" Durchmesser
  • Höhenverstellbare Balken inklusive bei #03-665

Unsere V-Block Halterung ist ideal zur Befestigung von Lasern und optischen Elementen geeignet. Die sechs ¼ - 20 Gewindelöcher in der Basis sind zur Befestigung der Halterungsstangen gedacht, können aber auch zum Aufbau der Basis verwendet werden. Ein ¼ - 20 Gewindeloch in der Mitte der Basis erlaubt die Befestigung von Stangen mit 0,5" Durchmesser. Über einen höhenverstellbaren Balken können Komponenten im V-Block sicher befestigt werden.

V-Block Base
V-Block Base
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.