Motorisiertes Filterrad mit 6 Positionen, 25/25,4 mm

#88-171 with cover

#88-171 with cover #88-171 without cover
×
Produkt #88-171 3-4 Tage
×
- +
€1.876,00
Stk. 1+
€1.876,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Adjustable - Rotary
Optiktyp:
Circular
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
25.0 - 25.4
Stecker:
USB Female Micro A
Betriebstemperatur (°C):
0 to 60
Anzahl an Filtern:
6
Spannungsversorgung:
+5 V DC, 1.2 A
Wiederholbarkeit (°):
±0.25
Filterhalter-Einschwingzeit (Sekunden):
Adjacent Locations: 0.8
Housing Dimension:
139.0 x 55.0 x 111.0
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0, ¼-20, M4 x 0.7, 8-32
Motorisiert:
Yes
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
7.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Manuelle oder automatisierte multidirektionale Steuerung
  • Austauschbare Filterräder
  • Leichte Bauweise mit diversen Montagemöglichkeiten

Motorisierte Miniatur-Filterräder eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, beispielsweise für die Fluoreszenz-Mikroskopie, Farb-CCD-Fotografie oder Photometrie.Die schrittmotorgesteuerten Filterräder werden durch einen optischen Encoder geregelt. Über Tastendruck, RS-232- oder USB 2.0-Schnittstelle können verschiedene Absolutpositionen angesteuert werden. Die motorisierten Miniatur-Filterräder besitzen zwei Öffnungen, je eine bei 90° und 180°, sowie eine digitale Anzeige für die aktuelle Filterposition. Das Filterrad mit sechs Positionen kann Filter mit einem Durchmesser von 25 mm aufnehmen, das Filterrad mit zwölf Positionen Filter mit einem Durchmesser von 12,5 mm. Der Sockel der Einheit besitzt sechs Gewindebohrungen zur einfachen Systemintegration (1x ¼"-20, 2x #8-32, 1x M6, 2x M4).

Bitte beachten Sie: Zur Verwendung von kleineren oder größeren Filtern ist zusätzliches Zubehör erhältlich.

Technische Informationen

#88-398 12.5mm Motorized Filter Wheel
Quantity Description
1 12.5mm Filter Wheel
1 12 Position Filter Retaining Wheel
1 5V DC Converter
1 USB 2.0A to USB Micro A (6ft cable)
1 RS-232 to RS-232 (6ft cable)
1 Software Flash Drive
2 Threaded Aperture Caps
6 Threaded ½" Filter Retaining Rings
1 5/64" Ball Driver
1 Operating Manual

#88-171 25mm Motorized Filter Wheel
Quantity Description
1 25mm Filter Wheel
1 6 Position Filter Retaining Wheel
1 5V DC Converter
1 USB 2.0A to USB Micro A (6ft cable)
1 RS-232 to RS-232 (6ft cable)
1 Software Flash Drive
2 Threaded Aperture Caps
6 Threaded 1" Filter Retaining Rings
1 5/64" Ball Driver
1 Operating Manual
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.