50/50,8 mm Spiegeldurchm., präzise aufgehängte Halterung

×
Produkt #55-000 3-4 Tage
×
- +
€469,00
Stk. 1-4
€469,00
Stk. 5+
€422,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Adjustable - Gimbal
Optiktyp:
Circular
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
50.0 - 50.8
Freie Apertur CA (mm):
46.0
Drehbereich (°):
360
Feiner Neigewinkel (°):
±4
Feiner Kippwinkel (°):
±4
Hinweis:
Available in Quick Start Kit: #17-518
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
11.0
Art der Einstellschrauben:
Micrometer

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

Ideal für Positionierungen bei denen die Mittenposition der Optik während der Drehung unverändert bleiben muss (z.B. Verkippung von Laserspiegeln). Eigenschaften: präzise Mikrometerverstellung, grobe Winkelverstellung (360°), feine Winkelverstellung (0,25 mm Gewindesteigung) und farblich markierte Verstellknöpfe zur horiz. und vert. Verkippung. Robustes, schwarz eloxiertes Aluminium. Für die Befestigung auf einer Lochplatte werden Stangen und Stangenhalter benötigt.

Technische Informationen

 
Clear Aperture (CA) A B C D E (Max. Thickness of Compatible Optics) F Stock No.
9.5 73 30 49 71 6 29 #84-640
22 73 30 49 71 6 29 #54-999
46 94 40 59 91 11 30 #55-000
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.