X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, C-Mount

5 Axes Optical Mount

5 Axes Optical Mount

5 Axes Optical Mount X-Y Translating Optic Mounts	X-Y-Z Translating Optic Mounts
×
Produkt #87-210 3-4 Tage
×
- +
€443,00
Stk. 1-4
€443,00
Stk. 5+
€398,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Adjustable - Linear (XYZ)
Optiktyp:
C-Mount
Freie Apertur CA (mm):
1" x 32 TPI
Dicke kompatible Optiken (mm):
Dependent on the C-Mount Circular Optic Mount used
Außendurchmesser (mm):
65 .0
Dicke (mm):
34.00
Verstellweg (mm):
±2.0 in X and Y, ±1.5 in Z
Gewicht (g):
240
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Versionen für Verstellung in 2, 3 und 5 Achsen verfügbar
  • Halterungen für Optiken mit 12,5 mm (0,5”), 25 mm (1”) und 50 mm (2”) Durchmesser erhältlich
  • M6 Befestigungsgewinde

Durch die in mehreren Achsen verstellbaren Optikhalterungen können Optiken entlang der X- und Y-Achse oder auch entlang der Z-Achse und durch Kippen und Schwenken positioniert werden. Die kleine Baugröße ermöglicht eine genaue Ausrichtung auch ohne zusätzliche große Bühnen. Die in mehreren Achsen verstellbaren Optikhalterungen sind ideal für die Ausrichtung in Prototypen- und Laboraufbauten geeignet. Die Halterungen besitzen M6 Befestigungsgewinde und sind somit kompatibel mit unseren standardmäßigen Edelstahlstangen mit metrischen Maßen. Zur Befestigung der Optiken wird ein Retainerring in Kombination mit einem Delrin-Ring verwendet, um eine Beschädigung der optischen Oberfläche zu vermeiden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.