Präzise aufgehängte Halterungen

×

Ideal für Positionierungen bei denen die Mittenposition der Optik während der Drehung unverändert bleiben muss (z.B. Verkippung von Laserspiegeln). Eigenschaften: präzise Mikrometerverstellung, grobe Winkelverstellung (360°), feine Winkelverstellung (0,25 mm Gewindesteigung) und farblich markierte Verstellknöpfe zur horiz. und vert. Verkippung. Robustes, schwarz eloxiertes Aluminium. Für die Befestigung auf einer Lochplatte werden Stangen und Stangenhalter benötigt.

Technische Informationen

 
Clear Aperture (CA) A B C D E (Max. Thickness of Compatible Optics) F Stock No.
9.5 73 30 49 71 6 29 #84-640
22 73 30 49 71 6 29 #54-999
46 94 40 59 91 11 30 #55-000
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.