1,0" abgewinkelte Spiegelhalterung mit Spiegel

1.0" Angle Mirror Mount with Mirror

×
Produkt #33-504 Lagernd
×
- +
€122,00
Stk. 1+
€122,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Adjustable - Tip-Tilt
Optiktyp:
Square or Rectangular
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
3.0 - 25.4
Gewicht (lbs):
0.1
Aufbau:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
Feiner Neigewinkel (°):
15
Feiner Kippwinkel (°):
15
Hinweis:
Fixed mirror included
Kompatible Stangen:
¼-20
Halterungstyp:
1.0" Angle
Adjustment Screw Pitch (inches):
0.015
Mounting Plate Size (inches):
1.0 Sq.
Höhe Mittelachse (Zoll):
0.75
Pre-Mounted Mirror Size (mm) :
22 x 22

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • 1,0” oder 1,5” quadratische Montagefläche
  • Neigungseinstellung über zwei Feineinstellschrauben (64er Steigung)
  • Modell mit vormontiertem λ/4 Spiegel verfügbar
  • Gerade oder abgewinkelte Versionen verfügbar

Die kleinen Spiegelhalterungen sind mit einer quadratischen Montagefläche von 1“ oder 1,5“ verfügbar. Über die zwei Feineinstellschrauben aus Edelstahl (64er Steigung) kann die Halterung präzise in zwei Richtungen verkippt werden. Die kleinen Spiegelhalterungen haben Befestigungslöcher in verschiedenen Größen, z.B. für 1/4-20 und 10-32. Die Spiegelhalterungen können auf den meisten Aufbaustangen befestigt werden.

#33-504
#33-504
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.