20,0mm Aufbau zur Strahlumlenkung

#67-363

×
Produkt #67-363 3-4 Tage
×
- +
€426,00
Stk. 1-10
€426,00
Stk. 11+
€396,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Adjustable - Beam Steering
Optiktyp:
Circular
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
25.0 - 25.4
Bereich:
360° Horizontal, 6° Tilt
Aufbau:
Black Anodized Aluminum & Stainless Steel
Stangendurchmesser (mm):
20.0

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Direkt einsetzbar
  • Hohe Auflösung: kinematische Halterungen mit 100 TPI
  • 20 mm Stange sorgt für hohe Stabilität

Strahlumlenker sind besonders hilfreich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Laserholographie, der Interferometrie und in Systemen, bei denen eine präzise Umlenkung des optischen Strahlengangs notwendig ist. Der 12,7 mm Strahlumlenker besteht aus einer Grundplatte mit Schlitzen (die auf metrischen und englischen Montageplatten befestigt werden kann), einer 300 mm langen Stange und zwei kinematischen Halterungen mit 100 TPI und einem Verkippbereich von 6°. Die kinematischen Halter können vertikal verschoben und um 360° um die Stange gedreht werden. Der 20 mm Strahlumlenker ist für Anwendungen gedacht, die eine höhere Stabilität erfordern.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.