Schraube auf Rückseite, geschlitzte Basis, metrische Spiegelhalterung

×
Produkt #56-342 3-4 Tage
×
- +
€128,00
Stk. 1-4
€128,00
Stk. 5+
€113,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Adjustable - Tip-Tilt
Optiktyp:
Square or Rectangular
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
3.0 - 25.4
Gewicht (kg):
0.06
Aufbau:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
Feiner Neigewinkel (°):
±5
Feiner Kippwinkel (°):
±5
Adjustment Screw Position:
Back

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Verkippbar in zwei Aschsen
  • 25 mm quadratische Oberfläche
  • Versionen mit Schraube oben oder auf der Rückseite erhältlich
  • Geschlitzte Basis oder Basis mit Gewinde
  • Schwarz eloxiertes Aluminium

Diese Mikro-Spiegelhalterungen sind ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz. Jede Halterung bietet eine 25 mm quadratische Oberfläche. Einstellschrauben mit feiner Auflösung (0,25 mm / Umdrehung) ermöglichen eine präzise Verkippung in zwei Achsen. Oberflächenspiegel mit 25 mm Durchmesser können einfach über unseren optischen Kleber geklebt werden. Metrische Bohrungen ermöglichen die Integration in einer Vielzahl von Anwendungen. Stangen und Stangenhalterungen werden für die Befestigung an Montageplatten benötigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.