TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

C-Mount-Halterung für Filter und Polarisationsfilter, M6

#84-345

×
Produkt #84-345 3-4 Tage
×
- +
€150,50
Stk. 1-4
€150,50
Stk. 5+
€132,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Funktion:
Optic Mount (Rotatable)
Freie Apertur CA (mm):
22.00
Tubuslänge (mm):
25.05
Gewindeart:
C-Mount
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Optikfassung zur Aufnahme von quadratischen oder runden Optiken
  • Komplette Halterung erfordert ein Gehäuse und eine Optikzelle
  • Mit M6 oder ¼ - 20 Bohrungen zur Montage auf Stangen

Die TECHSPEC® C-Mount-Halterung für Filter und Polarisationsfilter eignet sich zur Montage von quadratischen oder runden Optikkomponenten in C-Mount Aufbauten. Zum Aufbau einer kompletten Halterung werde eine Optikfassung und ein Gehäuse benötigt. Die Gehäuse sind mit M6 oder ¼ - 20 Gewindebohrungen lieferbar und damit mit den meisten Stangen kompatibel.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.