36" x 8" Montageplatte

×
Produkt #03-642 3-4 Tage
×
- +
€367,00
Stk. 1+
€367,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
English
Dicke (Zoll):
0.5
Länge (Zoll):
36.0
Breite (Zoll):
8.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Flatness (inches):
0.007" per 12"
Gewinde:
(288) ¼-20 on 1" Centerline ±0.001", on 0.5" Corners
Gewicht (lbs):
13.00
Number of Holes:
288.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Bieten eine stabile Plattform für Experimente und Testkonfigurationen
  • 1/4-20 TPI- oder M6-Gewindebohrungen für vielseitige Montagemöglichkeiten verfügbar
  • Schwarz eloxiertes Aluminium

Montageplatten mit englischem und metrischem Maß mit 1/4"-20 oder M6-Gewindebohrungen im Abstand von 1" bzw. 25 mm ermöglichen vielseitige kundenspezifische Montagemöglichkeiten. Diese Montageplatten sind mit den meisten Optik- und Photonik-Montagelösungen kompatibel. Sie verfügen über eine schwarz eloxierte Oberfläche, die Reflexionen reduziert. Montageplatten mit englischem und metrischem Maß sind in verschiedenen Größen erhältlich, so dass kompakte oder umfangreichere Systeme realisiert werden können. Diese Montageplatten sind eine ideale Plattform für jede Systemanwendung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.