Kompakte Drehbühnen

×
  • Grobe und feine Einstellung mit geringer Reibung 
  • Bühnen mit 2" oder 2,62" Durchmesser mit Gewindebohrungen zur Montage
  • Kalibrierten Skala mit einer 12 Winkelminuten genauen Feineinstellung

Diese kompakten Bühnen bieten eine kreisförmige Bewegung mit geringer Reibung und haben sowohl eine grobe als auch eine feine Einstellung. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Drehung um 360° und eine Feineinstellung an jeder gewünschten Position. Kugelgelagertes System, Positionsfeststellknopf, Bühne mit 2" oder 2,62" Durchmesser mit Gewindebohrungen und einer kalibrierten Skala mit einer 12 Winkelminuten genauen Feineinstellung. Kann mit unseren kompatiblen linearen Bühnen kombiniert werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.