TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

SM-Linsentuben

TECHSPEC® ID Lens Tubes

×
  • Montage für Optiken mit 25/25,4 mm und 12,5/12,7 mm Durchmesser
  • Ideal zum Aufbau und zur Integration optischer Systeme
  • Durchgehendes SM1- oder SM05-Tubusgewinde für die Montage mehrerer Komponenten

Die TECHSPEC® SM-Linsentuben bieten eine effiziente Möglichkeit zur Montage einer oder mehrerer optischer Komponenten. Die Tuben sind durch die Verwendung von eloxiertem Aluminium besonders leicht, was die Integration erleichtert. Sie besitzen ein Gewinde, das zur ununterbrochenen Verstellung der Linsen über die ganze Tubuslänge verläuft. TECHSPEC SM-Linsentuben haben SM1- (1,035” x 40 TPI) oder SM05-Gewinde (0,535” x 40 TPI) und eignen sich ideal für die Integration von TECHSPEC® plankonvexen Linsen und TECHSPEC® Achromaten.

Bitte beachten Sie: Retainerringe werden separat angeboten. Der Gabelschlüssel #11-046 hat an einem Ende einen speziellen Kopf, der zu den SM-Retainerringen des Tubus-Systems passt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.