TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

S-Mount Verlängerungstubus-Kit

#68-226: S-Mount Extension Tube Kit

#68-226: S-Mount Extension Tube Kit

×
Produkt #68-226 3-4 Tage
×
- +
€182,00
Stk. 1-4
€182,00
Stk. 5+
€161,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Extension Tube
Außendurchmesser (mm):
16.0
Inhalt des Sets:
Gewindeart:
S-Mount
Freie Apertur CA (mm):
10.0
Funktion:
Extension Tube (Fixed)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Bietet eine feste Tubusverlängerung für optische Systeme
  • Außen-/Innengewinde an den gegenüberliegenden Seiten
  • Aus schwarz eloxiertem Aluminium

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Verlängerungstuben verlängern das optische Systeme, während sie gleichzeitig das System vor externem Licht und Schmutz schützen. Die Verlängerungstuben sind mit C-, S- oder T-Mount Gewinde verfügbar und können so in viele Anwendungen und Systeme integriert werden. Das schwarz eloxierte Aluminium und das Gewinde auf der Innenseite reduzieren das Streulicht im System. Die Tuben sind in verschiedenen Längen verfügbar und können kombiniert werden, um die benötigte Länge für das jeweilige System zu erzeugen. Aufgrund des Außengewindes ist die Länge des Tubus länger als die Verlängerung im System.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.