Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Land auswählen
  •   
 
Alle 18 Produkte der Produktfamilie

0,24 NA 6mm FL, 1050-1600nm Beschichtung, Asphäre für Laser

Lager #83-707 Ausverkauf
×
€29,95
Stk. 1
€29,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Numerische Apertur NA:
0.24
Durch-
messer (mm):
6.00 ±0.015
Brenn-
weite EFL (mm):
11.00
Designwellenlänge Brennweite (nm):
633.00
Toleranz Brennweite (%):
±1
freie Apertur CA (mm):
5.20
Beschich-
tung:
BBAR (1050-1600nm)
Transmitted Wavefront Error (λ, RMS):
< 0.200
Oberflächenqualität:
80-50
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.05
Mitten-
dicke CT (mm):
2.25
Arbeitsabstand (mm):
9.700
Substrat:
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm
Blende:
2.08
Typ:
Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm):
1050 - 1600

Konformität mit Standards

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kompakte, gepresste asphärische Linse
  • Bessere Eigenschaften als Zweilinser oder Tripletts
  • Ideal für Laser und Messsysteme

Diese gepressten asphärischen Linsen für Laser sollen die Anforderungen einer Vielzahl von laserbasierten Werkzeugen und Messsystemen erfüllen, beispielsweise die von Nivelliergeräten, Projektoren, Scannern und Zieloptiken. Durch Nutzung einer einzigen asphärischen Linse entfällt die Notwendigkeit eines Systems mit mehreren Linsen und es ergibt sich ein kompakterer und robusterer Aufbau. Jede asphärische Linse wird entweder unbeschichtet oder mit einer Antireflexionsbeschichtung mit optimaler Transmission im Wellenlängenbereich 400 - 600 nm, 600 - 1.050 nm oder 1.050 - 1.600 nm geliefert. Durch die optional mögliche Antireflexionsbeschichtung der gepressten asphärischen Linsen für Laser ergibt sich im Durchschnitt eine Reflexion von weniger als 0,4 Prozent über den gesamten Designwellenlängenbereich.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×