Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
 
Alle 75 Produkte der Produktfamilie

0,32 NA, 2,51mm Brennw., unbeschichte, gepresste Asphäre

Precision Molded Aspheric Lenses

Precision Molded Aspheric Lenses

Lager #83-573 Ausverkauf
×
€29,95
Stk. 1
€29,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Numerische Apertur NA:
0.32
Durch-
messer (mm):
3.00 +0.005/-0.020
Brenn-
weite EFL (mm):
2.51
Designwellenlänge Brennweite (nm):
1550
Toleranz Brennweite (%):
±1
freie Apertur CA (mm):
1.60
Beschich-
tung:
Uncoated
Transmitted Wavefront Error (λ, RMS):
< 0.40
Oberflächenqualität:
40-20
Betriebstemperatur (°C):
≤200
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.05
Mitten-
dicke CT (mm):
1.33
Arbeitsabstand (mm):
1.76
Randdicke ET (mm):
1.15
Vergrö-
ßerung:
Infinite
Substrat:
Brechungsindex nd:
1.806
Abbe-Zahl (vd):
40.79
Blende:
1.56
Artikelnummer Lightpath Linsen:
355945
Typ:
Aspheric Lens
Typische Anwendungen:
Collimate or Focus Laser Light, Mounted in Aluminum Ring
Wellenlängenbereich (nm):
380 - 2400
Hinweis:
May be available in limited quantities, or require a minimum purchase quantity.

Konformität mit Standards

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Verringerte sphärische Aberration
  • Verschiedene Beschichtungen erhältlich
  • Große Auswahl an numerischen Aperturen

LightPath® Präzise gepresste Asphären verringern die sphärische Aberration und verbessern die Fokussierung und Kollimation bei diversen Laseranwendungen. Präzise gepresste Asphären mit niedriger NA erhalten das Strahlprofil besonders gut, während Linsen mit hoher NA Licht möglichst effizient sammeln sollen. LightPath® Präzise gepresste Asphären eignen sich ideal für Anwendungen wie Optiksysteme, Strichcode-Scanner, Fasereinkopplung von Lasern, optische Datenspeicher oder biomedizinische Laser.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×