Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 9 Produkte der Produktfamilie

0,75" x 5,95", 0,5" Brennweite, Zylinderfresnellinse

Lager #46-109
€36,50
Stk. 1-10
€36,50
Stk. 11
€32,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Größe (Inch):
0.75 x 5.95
Toleranz Größe (Zoll):
±0.05
Größe (mm):
19.05 x 151.13
Effektive Größe (Inch):
0.5 x 5.95
Brenn-
weite EFL (mm):
12.70
Brenn-
weite EFL (Inch):
0.50
Mitten-
dicke CT (Inch):
0.06
Linien pro Inch :
200.00
Substrat:
Acrylic
Beschich-
tung:
Uncoated
Toleranz Dicke (Inch):
±0.020
Brechungsindex nd:
1.49
Betriebstemperatur (°C):
80 (Maximum)
Transmission (%):
92 (from 400-1100nm)
Typ:
Fresnel Lens
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1100

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS 2015:

Beschreibung Produktfamilie

 

  • Flache Version einer konventionellen Zylinderlinse
  • Ideal zur eindimensionalen Fokussierung geeignet
  • Verschiedene Abmessungen verfügbar

 

Eine Zylinderfresnellinse ist eine flache Version einer konventionellen Zylinderlinse. Diese Linsen können in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen nur eine eindimensionale Fokussierung benötigt wird. Die zylindrische Achse ist parallel zur zweiten Zahl der Größe.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×