Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 8 Produkte der Produktfamilie

0° Einfallswinkel, 25mm quadr., Kaltlichtspiegel

Lager #43-845 Ausverkauf
×
€25,00
Stk. 1
€25,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Einfallswinkel (°):
0.00
Beschich-
tung:
Cold Mirror, 0°
Substrat:
BOROFLOAT®
Größe (mm):
25.0 x 25.0
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
3.30
Typ:
Cold Mirror
Toleranz Größe (mm):
±0.5
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Ravg >90% @ 425 - 675nm
Tavg >85% @ 800 - 1200nm
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 1200
Oberflächenebenheit:
4 - 6λ
Art der Beschichtung:
Dielectric

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:

Beschreibung Produktfamilie

  • Einfallwinkel 0° und 45° erhältlich
  • Reflektiert 90% des sichtbaren Lichtes
  • Lässt 80% des NIR- und IR-Spektrums durch

Diese Kaltlichtspiegel haben Einfallwinkel von 0° und 45° und eignen sich ideal zum Abbau der unerwünschten Wärme, die durch Infrarotstrahlung entsteht. Eine mehrlagige dielektrische Beschichtung reflektiert 90% des sichtbaren Lichts, lässt aber über 80% des NIR- und IR-Spektrums durch. Kaltlichtspiegel können bei Umgebungstemperaturen von -45°C bis +232°C eingesetzt werden und sind sehr robust. Sie eignen sich ideal für Projektionssysteme, in denen ein Wärmestau zu Systemschäden führen kann. Die Kaltlichtspiegel bestehen aus BOROFLOAT®-Glas und können für jede Anwendung auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden.

Technische Informationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×