Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 19 Produkte der Produktfamilie

1" Travel, 0.001" Grad. Mic. Drive F-Face

Lager #33-732
€85,00
Stk. 1
€85,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Verstellung:
English Micrometer
Typ:
English
Verstellweg (Inch):
1
Skaleneinteilung (Inch):
0.001
Hersteller:
Mitutoyo
Schaft/Achse:
Plain/Flat
Schaftdurchmesser (mm):
10
Stem Length (mm):
15
Spindle Diameter (mm):
6.35
Min. Spindle Length (mm):
27
Max. Diameter (mm):
18
Overall Length (mm):
95.5

Regulatory Compliance

Reach 197:
RoHS 2015:
Nicht konform

Beschreibung Produktfamilie

  • Mikrometerschraube (englisch und metrisch), Feingewindeschraube, digitale und differentielle Verstellschraube
  • Kompatibel mit unseren kugelgelagerten Bühnen

Diese Verstellschrauben erhöhen die Vielseitigkeit unserer kugelgelagerten Bühnen. Vier Optionen erhältlich: Mikrometerschraube (englisch und metrisch), Feingewindeschraube, digitale und differentielle Verstellschraube.

Bitte beachten Sie die individuelle Produktbeschreibungen, um die passende Bühne-Verstellschrauben-Kombination zu finden.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×