Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 9 Produkte der Produktfamilie

10 x 10 x 2mm λ/4 First Surface Mirror

Lager #27-799 Ausverkauf
×
€19,50
Stk. 1-5
€19,50
Stk. 6
€15,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


+ Merkliste
Oberflächengenauigkeit:
λ/4
Größe (mm):
10.0 x 10.0
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Beschich-
tung:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Dicke (mm):
2.00

Regulatory Compliance

Beschreibung Produktfamilie

First surface mirrors are one of the most common optical components. This matrix of standard sized mirrors is ideal for commercial applications. The mirror substrate is highly polished on the front side and covered with a thin layer of Enhanced Aluminum. The surface accuracy is λ/4.

Commercial Grade λ/4 Enhanced Aluminum First Surface Mirrors offer commercial quality, at an affordable price. Commercial grade optics have standard designs and are available on an ongoing basis. They are recommended for volume buyers or OEMs.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×