Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 4 Produkte der Produktfamilie

100 mm Brennweite, polarisationsabhängige flache Linse

Polarization Directed Flat Lens

Polarization Directed Flat Lens

Lager #34-466
€185,00
×
×
Stk. 1-10
€185,00
Stk. 11
€166,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Designwellenlänge DWL (nm):
550
Brenn-
weite EFL (mm):
100.00
Substrat:
D263
Numerische Apertur NA:
0.125
Größe (mm):
25.0 x 25.0
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
0.45
Toleranz Dicke (mm):
±0.25
Typ:
Specialty Lens
Toleranz Größe (mm):
±0.25
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Rabs <0.5% @ 450 - 650nm
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 650
Blende:
4.00
Objektiv-Blende:
24.5mm Diameter

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Einzigartiges flaches Linsensdesign
  • Polarisationsabhängige Brennweite
  • Ausgezeichnete Transmission von 450 – 650 nm

Polarisationsabhängige flache Linsen sind flache Linsen mit polymerisierten Flüssigkristall-Dünnschichtfolien, deren Brennweite vom Polarisationszustand abhängig ist. Diese einzigartigen Linsen haben je nach Polarisation des einfallenden Lichts eine positive oder negative Brennweite. Bei rechtsseitig zirkular polarisiertem Licht haben die Linsen eine bestimmte Brennweite, bei linksseitig zirkular polarisiertem Licht eine Brennweite mit umgekehrtem Vorzeichen. Bei nicht polarisiertem Licht gibt es gleichzeitig eine positive und eine negative Brennweite. Beide Ausgangswellen sind gegenläufig zirkular polarisiert. Diese polarisationsabhängigen flachen Linsen sind etwa 0,45 mm dick und verhalten sich wie eine ideale dünne Linse ohne sphärische Aberration.

Bitte beachten: Wenden Sie sich bitte an unsere technische Beratung, um kundenspezifische Phasenprofile zu besprechen.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×