eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 12 Produkte der Produktfamilie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Dünnfilm-Polarisationsfilter für Laserlinien, 1064 nm, 12,5 mm Durchmesser

TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers

×
TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers
Lager #86-715
€260,55
×
Stk. 1-5
€260,55
Stk. 6+
€227,74
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Typ:
Linear Polarizer
Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Auslöschungsverhältnis:
10,000:1
Freie Apertur CA (mm):
11.25
Oberflächenqualität:
40-20
Durchmesser (mm):
12.50
Freie Apertur (%):
90
Toleranz Größe (mm):
+0.00/-0.25
Dicke (mm):
6.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.25
Einfallswinkel (°):
45 ±2
Transmission (%):
>98 (P-Polarization)
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/4 @ 633nm
Material:
Thin Film Dielectric
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hohes Auslöschungsverhältnis von 10.000:1
  • Einfallswinkel 45°
  • Verfügbar für Harmonische von Nd:YAG-Lasern und HeNe-Wellenlängen

TECHSPEC® Dünnfilm-Polarisationsfilter für Laserlinien können verwendet werden, um p-polarisiertes Licht zu transmittieren und s-polarisiertes Licht zu reflektieren. Diese Polarisatoren mit dielektrischen Dünnfilmbeschichtungen kombinieren hohe Laserzerstörschwellen mit hohen Auslöschungsverhältnissen für eine optimale Leistung bei einer Vielzahl von Laseranwendungen. Das Substrat aus UV-Quarzglas optimiert die Leistungsfähigkeit, während die harte Antireflexionsbeschichtung eine einfache Reinigung und Ausrichtung dieser robusten Polarisationsfilter ermöglicht. Die TECHSPEC Dünnfilm-Polarisationsfilter für Laserlinien sind für die üblichsten Laserwellenlängen verfügbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.


×