Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 4 Produkte der Produktfamilie

1064nm Eigenzustands-Kalibrier-Set

Lager #33-282
€2.745,00
Stk. 1
€2.745,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Typ:
Polarimeter
Absolute Polarisationsgenauigkeit:
≤1%
Wellenlängentoleranz nach Kalibrierung:
±3nm from Calibration Wavelength
Eingangsapertur (mm):
2.0
Messfrequenz (Hz):
10.0
Min. optische Eingangsleistung (μW):
10.0
Hinweis:
Factory Calibration Wavelength: 632.8nm
Betriebstemperatur (°C):
23±3
Nutzbarer Wellenlängenbereich (nm):
1064.00
Abmessungen Messkopf:
2.83 x 1.75 x 1.75
Auflösung:
0.001 of Stokes Parameter

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Absolute Polarisierungsgenauigkeit von ≤ 1%
  • Breiter Wellenlängenbereich von 450 bis 1.100 nm
  • Keine beweglichen Teile für einen vibrationsfreien Betrieb

Das Meadowlark Optics Polarimeter ist ein benutzerfreundliches Messinstrument für hochgenaue und zuverlässige Polarisationsmessungen in der Produktion und im Labor. Dieses kompakte System mit bequemer Steuerung über einen Computer misst 10x pro Sekunde exakt die Stokes-Parameter. Es quantifiziert den Polarisationsstatus (SOP) und zeigt grafisch die Poincaré-Kugel, eine Polarisationsellipse oder ein fortlaufendes Diagramm. Das Meadowlark Optics Polarimeter arbeitet mit variablen Flüssigkristallverzögerern und verzichtet auf bewegliche Teile. Damit ist das System auch für Anwendungen geeignet, die höchste Stabilität erfordern. Gleichzeitig wird der Verschleiß minimiert. Die patentierten Algorithmen sichern eine hohe Genauigkeit und viele Kalibriermöglichkeiten. Die separat angebotenen Eigenzustands-Kalibrier-Sets erlauben eine bequeme und exakte Kalibrierung des Polarimeters auf drei geläufige Wellenlängen: 532, 632,8 oder 1064 nm.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×