Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Land auswählen
  •   
 
Alle 16 Produkte der Produktfamilie

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
1mm Durchmesser x 2mm Länge, UV Quarzglas Mikrostablinse

Lager #49-830
€80,50
×
Stk. 1-5
€80,50
Stk. 6
€64,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Durch-
messer (mm):
1.00 +0.00/-0.02
Länge (mm):
2.00
Toleranz Länge (mm):
+0/-0.1
Fase:
Protective bevel as needed
Substrat:
Freie Apertur (%):
90.00
Beschich-
tung:
Uncoated
thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
0.55
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Rod Lens
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Fokussieren kollimiertes Licht in einer Linie
  • Lieferbar mit Durchmessern bis 1mm
  • Substrat N-BK7 und Quarzglas

Diese Komponenten eignen sich für die verschiedensten Laser- und Bildgebungssysteme, sind in Größen im Mikrobereich lieferbar und können in diverse OEM-Anwendungen integriert werden. Kundenspezifische Größen, polierte / geschliffene Oberflächen sowie Zusatzbeschichtungen auf Anfrage lieferbar. Wenden Sie sich bei Interesse bitte an unser Vertriebsbüro.

TECHSPEC® Stablinsen haben eine polierte Außenseite, die Stirnflächen sind geschliffen. Die optischen Eigenschaften ähneln einer Zylinderlinse. Das kollimierte Licht, das durch die Stablinse fällt, wird auf eine Linie fokussiert. Die Substrate N-BK7 und Quarzglas sind für eine Vielzahl von Anwendungen im UV Spektrum sowie im sichtbaren und NIR Spektrum einsetzbar.

Technische Informationen

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×