Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 60 Produkte der Produktfamilie

TECHSPEC 10mm H x 20mm L x 15mm Brennweite, unbeschichtet, Zylinderlinse

Lager #43-860
€135,00
×
Stk. 1-5
€135,00
Stk. 6
€108,00
Stk. 6+
Angebotsanfrage
Größe (mm):
10.0 x 20.0
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Brenn-
weite EFL (mm):
15.00
hintere Brennweite BFL (mm):
13.22
Mitten-
dicke CT (mm):
3.00
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.1
Substrat:
N-BK7
Beschich-
tung:
Uncoated
Randdicke ET (mm):
1.20
Blende:
1.5
Toleranz Brennweite (%):
±3
Numerische Apertur NA:
0.33
Radius R1 (mm):
7.75
Oberflächenqualität:
60-40
Verkippungstoleranz (mm):
±0.1 over H
Typ:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Toleranz Keilwinkel (Bogenminuten):
15.00

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Zylinderlinsen mit engen Toleranzen für Kipp- und Keilwinkel
  • Bessere Bildqualität als bei Standardzylinderlinsens
  • Breitbandige Leistungsfähigkeit durch Verwendung von N-BK7 als Ausgangsmaterial

Die Linsen fokussieren das Licht in nur einer Richtung. Sie haben ein ähnliches Profil wie PCX Linsen, sind aber der Teil eines Zylinders, nicht einer Sphäre. Zylinderlinsen erzeugen aus einem Lichtpunkt eine Linie, dies ist nützlich, um Liniengeneratoren für Laser herzustellen. Die Linse vergrößert in einer Richtung, sodass sie auch für die Streckung von Bildern eingesetzt werden kann. Außerdem kann Licht in einen Spalt oder auf einen Zeilendetektor fokussiert werden. Die Zylinderlinsen für die Bildgebung erzeugen aufgrund engerer Toleranzen für die Verkippung und den Winkel zwischen Planfläche und Randfläche geradere Linien und bessere Bilder als die Standardzylinderlinsen. Alle Größenangaben in mm.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×