eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 210 Produkte der Produktfamilie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

10 mm H x 20 mm L x 75 mm BW, MgF2, plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Beleuchtung

×
Lager #47-774 Ausverkauf
×
- +
€157,00
Stk. 1-5
€157,00
Stk. 6+
€123,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
×
Get Product Downloads

Spezifikationen

Größe (mm):
10.0 x 20.0
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Effektive Brennweite EFL (mm):
75.00
Hintere Brennweite BFL (mm):
73.72
Mittendicke CT (mm):
2.00
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Randdicke ET (mm):
1.67
Blende:
7.5
Toleranz Brennweite (%):
±3
Numerische Apertur NA:
0.07
Radius R1 (mm):
38.72
Oberflächenqualität:
60-40
Verkippungstoleranz (mm):
±0.1 over H
Typ:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Typische Anwendungen:
10 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Toleranz Keilwinkel (Bogenminuten):
15.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:

Mehr Info

Beschreibung Produktfamilie

  • Breitbandeigenschaften durch Substrat N-BK7
  • Kostengünstig für die OEM-Integration
  • Viele Beschichtungsmöglichkeiten erhältlich

TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen für die Beleuchtung ähneln im Profil plankonvexen (PCX) Linsen, bestehen jedoch statt aus einem Kugelausschnitt aus einem Zylinderausschnitt. Die Linsen fokussieren Licht in einer Dimension und können ein Punktlicht in eine Linie umwandeln. TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen für die Beleuchtung sind in runden und rechteckigen Versionen sowie mit diversen Beschichtungen erhältlich. Zylinderlinsen eignen sich ideal zur Linienprojektion bei Bildverarbeitungsanwendungen für die Industrie oder für Leitsysteme.

Bitte beachten Sie: Wir bieten auch Zylinderlinsen mit negativer Brennweite an, siehe dazu unsere plankonkaven TECHSPEC® PCV-Zylinderlinsen für die Beleuchtung.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.


×