eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 10 Produkte der Produktfamilie

10X - 200X USB Digital Microscope with Polarizer, HR

USB Digital Microscopes

USB Digital Microscopes

Lager #88-135
€395,00
Stk. 1-2
€395,00
Stk. 3
€375,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Vergrö-
ßerung:
10X - 200X
Arbeitsabstand (mm):
10X: 112
40X: 8.5
Videoausgang:
USB 2.0
Typ:
Imaging System
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Sensorformat:
1/4"
Auflösung (MegaPixels):
5.00
Größe (mm):
33 Dia. x 110

Konformität mit Standards

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Vergrößerungen 10 – 200X und 500X erhältlich
  • UV-, VIS- und IR-Modelle sowie Modelle mit Polarisationsfilter
  • Mess- und Vergleichssoftware wird mitgeliefert

Die USB-Digitalmikroskope besitzen eine hohe Funktionalität, Flexibilität und Portabilität und bieten darüber hinaus mehr Möglichkeiten als traditionelle optische Labormikroskope. Jedes USB-Digitalmikroskop besitzt eine Beleuchtungseinstellung und ein Metallstativ zur Befestigung und zur Gewährleistung der Stabilität. Diese tragbaren Digitalmikroskope eignen sich ideal für viele Anwendungen, beispielsweise zur Montage und Qualitätskontrolle, Forensik und Dermatologie, aber auch für das Labor und den Hobbybereich.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EINE AUSWAHL UNSERER MITGLIEDSCHAFTEN:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×