Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 33 Produkte der Produktfamilie

120 lp/mm, 1" x 3", Floatglas, Strichgitter

Lager #38-563
€210,00
Stk. 1-5
€210,00
Stk. 6
€189,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Beschich-
tung:
Vacuum Deposited Chrome
Frequenz (lp/mm):
120.00
Substrat:
Float Glass
Länge (Inch):
3.00
Optische Dichte OD:
3.00
Mustergrösse (mm):
12.7 x 25.4
Dicke (mm):
1.10
Breite (Inch):
1.00

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS 2015:

Beschreibung Produktfamilie

  • Zur Bestimmung von Auflösung, Verzeichnung und Parfokalität
  • Ideal für Strichplatten- und Bildfeldkalibrierung
  • Erhältlich aus Floatglas, Quarzglas, Quarzglas mit fluoreszierender Rückseite und Opal

Die präzisen Strichgitter auf Glasscheibchen sind besonders bei Mikroskopen sehr gut zur Bestimmung von Auflösung, Verzeichnung und Parfokalität geeignet. Verschiedene Linienpaarzahlen pro Millimeter (LP/mm) erhältlich.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×