Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 24 Produkte der Produktfamilie

TECHSPEC 12,5mm D. x 100mm EFL 532nm Laserlinienbeschichtung, Zylinderlinse

Laser Line PCX Cylinder Lens

Laser Line PCX Cylinder Lens

Durch-
messer (mm):
12.50
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Brenn-
weite EFL (mm):
100.00
hintere Brennweite BFL (mm):
98.68
Mitten-
dicke CT (mm):
2.00
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.1
Substrat:
N-BK7
Beschich-
tung:
Laser V-Coat (532nm)
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Rabs <0.25% @ 532nm
Ravg <1.5% @ 495 - 570nm
Randdicke ET (mm):
1.62
Blende:
8.00
Toleranz Brennweite (%):
±3
Hinweis:
Coating: 532nm V-Coat
Numerische Apertur NA:
0.06
Radius R1 (mm):
51.68
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (μm):
0.495 - 0.570
Wellenlängenbereich (nm):
495 - 570

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Runde Form für eine einfache Integration
  • Fokussierung des Lichts in nur einer Achse
  • Beschichtet für eine maximale Transmission bei üblichen Laserwellenlängen

TECHSPEC® Laserlinien-PCX-Zylinderlinsen eignen sich für Anwendungen, bei denen Laserlicht in nur einer Achse fokussiert werden soll. Diese Zylinderlinsen können zur Lichtfokussierung in einem Spalt- oder Zeilendetektor verwendet werden und sind rund, um die Systemintegration zu vereinfachen. Zusätzlich können TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen in Paaren verwendet werden, um einen Laserdiodenstrahl zu kollimieren und abzurunden. Es sind mehrere Antireflexbeschichtungen für übliche Laserwellenlängen erhältlich, die eine Reflexion von weniger als 0,25% bei der angegeben Wellenlänge ermöglichen.

Technische Informationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×