Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 24 Produkte der Produktfamilie

TECHSPEC 12,5mm D. x 50mm EFL 1064nm Laserlinienbeschichtung, Zylinderlinse

Laser Line PCX Cylinder Lens

Laser Line PCX Cylinder Lens

Lager #33-232
€77,50
Stk. 1-5
€77,50
Stk. 6
€62,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Durch-
messer (mm):
12.50
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Brenn-
weite EFL (mm):
50.00
hintere Brennweite BFL (mm):
48.75
Mitten-
dicke CT (mm):
1.89
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.1
Substrat:
Beschich-
tung:
Laser V-Coat (1064nm)
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Ravg <1.5% @ 985 - 1140nm
Randdicke ET (mm):
1.13
Blende:
4.00
Toleranz Brennweite (%):
±3
Hinweis:
Coating: 1064nm V-Coat
Numerische Apertur NA:
0.13
Radius R1 (mm):
25.93
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (μm):
0.985 - 1.140
Wellenlängenbereich (nm):
985 - 1140

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Runde Form für eine einfache Integration
  • Fokussierung des Lichts in nur einer Achse
  • Beschichtet für eine maximale Transmission bei üblichen Laserwellenlängen

TECHSPEC® Laserlinien-PCX-Zylinderlinsen eignen sich für Anwendungen, bei denen Laserlicht in nur einer Achse fokussiert werden soll. Diese Zylinderlinsen können zur Lichtfokussierung in einem Spalt- oder Zeilendetektor verwendet werden und sind rund, um die Systemintegration zu vereinfachen. Zusätzlich können TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen in Paaren verwendet werden, um einen Laserdiodenstrahl zu kollimieren und abzurunden. Es sind mehrere Antireflexbeschichtungen für übliche Laserwellenlängen erhältlich, die eine Reflexion von weniger als 0,25% bei der angegeben Wellenlänge ermöglichen.

Technische Informationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×